|
Commande : |
CONNECT BBPORT |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
CONNECT BBPORT [valeur de MASQUE]) |
|
Plage |
|
|
Description : |
Lorsque MASQUE en option n’est pas spécifié, cette commande connecte toutes les 10 broches BB à l’objet BBPORT en tant que broches E/S numériques. Le paramètre MASQUE en option peut être utilisé pour connecter de façon sélective des broches spécifiques. La valeur de masque peut être spécifiée au format décimal, binaire ou hexadécimal. Par exemple, 1023 ou 0X3FF sélectionne les 10 broches et est la valeur de masque interne par défaut utilisée par l’objet BBPORT si un MASQUE n’est pas spécifié.
Autre exemple : Si seules les broches BB1 et BB2 seront utilisées, une valeur de masque de 3 ou de 0x03 sera sélectionnée sur les deux broches. |
|
Résultat : |
Si MASQUE n’est pas spécifié, le programme peut lire/écrire sur toutes les broches de BBPORT. Si un MASQUE est spécifié, le programme peut écrire sur les broches spécifiées. |
|
Type ou |
Capteur |