Instruction : |
COULEUR |
---|---|
Syntaxe de la commande : |
CONNECT COLOR |
Plage : |
|
Décrire : |
Cette commande n’est pas nécessaire lors d’une utilisation classique puisque la DEL COULEUR intégrée est automatiquement branchée. (Re-)brancher la DEL RVB interne. Aucune broche n’est requise pour que cette commande fonctionne, les broches internes étant reconnues. Ce capteur est automatiquement raccordé lorsque le TI-Innovator est mis sous tension et que la commande BEGIN est utilisée. Lors de la déconnexion, deux signaux PWM sont libérés pour une utilisation externe par d’autres broches. CONNECT COLOR |
Résultat : |
Permet de brancher la DEL RVB intégrée sur les broches fixes intégrées. Utilise 3 PWM. |
Type ou |
Contrôle |