|
Commande : |
CONNECT POWER n [TO] OUT1/OUT2/OUT3 |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
CONNECT POWER n [TO] OUT1/OUT2/OUT3 |
|
Plage |
|
|
Description : |
Connecte un objet POWER au port de sortie analogique spécifié. La valeur PWM par défaut est zéro. |
|
Résultat : |
Le périphérique nommé PUISSANCE peut être utilisé dans le programme après une commande CONNECT. |
|
Type ou |
Contrôle |