CONNECT asocia un determinado control o sensor con una clavija o puerto en el TI-Innovator. Si el control o sensor especificado están actualmente en uso, se generará un error. Si la clavija o puerto especificado en el comando CONNECT están actualmente en uso, se generará un error.
El comando CONNECT no genera una respuesta activa, pero puede ocurrir una variedad de errores durante un intento de conexión, como clavija en uso, no admitido, opciones no válidas, opciones incorrectas, etc.
CONNECT 'something i' [TO] IN1/IN2/IN3/OUT1/OUT2/OUT3/BB1
|
Comando: |
CONNECT |
|---|---|
|
Sintaxis del comando: |
CONNECT |
|
Rango: |
|
|
Descripción: |
Asocia un sensor o control con un puerto o clavija determinada. Coloca las clavijas respectivas en uso |
|
Resultado: |
|
|
Tipo o |
|
|
CE Calculadoras
|
TI-Nspire™ CX
|