|
Comando: |
DIGITAL.OUT i [TO] OUT n/BB n [[AS] OUTPUT] |
|---|---|
|
Sintaxis del comando: |
CONNECT DIGITAL.OUT i [TO] OUT n/BB n |
|
Rango: |
|
|
Descripción: |
Conecta un objeto digital genérico a una clavija o puerto especificado. La clavija conectada está configurada como una señal de salida digital, de forma predeterminada LOW, o una señal de entrada digital, de forma predeterminada INPUT sin levante o bajada habilitada. El número de índice puede referirse a una entrada o salida. Ambos elementos comparten el índice, ya que una señal DIGITAL puede ser una entrada o salida. CONNECT DIGITAL.OUT 1 [TO] OUT n/BB n |
|
Resultado: |
Conecte la clavija al estado de salida predeterminado del objeto digital, OUTPUT predeterminado, bajo. |
|
Tipo o |
Control/sensor |