|
Comando: |
ANALOG.OUT i [TO] OUT n/BB n |
|---|---|
|
Sintaxis del comando: |
CONNECT ANALOG.OUT i [TO] OUT n/BB n |
|
Rango: |
|
|
Descripción: |
Conecta un control de salida "analógica" genérico a una clavija/puerto que soporte entradas analógicas. ANALOG.OUT comparte el espacio numérico con los objetos DCMOTOR y SQUAREWAVE. CONNECT ANALOG.OUT i [TO] OUT 1 CONNECT ANALOG.OUT i [TO] BB 4 CONNECT ANALOG.OUT i [TO] BB 1 |
|
Resultado: |
Conecta la salida analógica a la clavija. Si la clavija soporta el pulso de hardware con modulación (PWM), el objeto utiliza. Si la clavija no soporta un PWM generado por hardware, el diagrama generará el PWM en software a 490 Hz con el ciclo de trabajo entre 0 (ninguno) y 255 (máximo). |
|
Tipo o |
Control |