Usted está aquí: Recursos de TI-Innovator™ Hub > Comandos del TI-Innovator™ Hub > CONNECT-Output > SQUAREWAVE i [TO] OUT n/BB n

SQUAREWAVE i [TO] OUT n/BB n

Comando:

SQUAREWAVE i [TO] OUT n/BB n

Sintaxis del comando:

CONNECT SQUAREWAVE i [TO] OUT n/BB n

Rango:

 

Descripción:

Conecta un objeto generador de forma de onda digital generado por software. Estos objetos comparten el espacio numérico con los objetos de salida DC MOTOR y ANALOG.OUT. La clavija asociada se configura como una señal de salida digital.

CONNECT SQUAREWAVE n [TO] BB 2

Resultado:

Onda cuadrada de salida digital de 1 a 500 Hz.

Tipo o
Componente referenciable:

Control