Page 9 - ma2c_3_statistik
P. 9
Uppgifter
De beslöt sig efter pilotstudien att stryka denna fråga. Fundera på varför de
strök frågan. Kan den omformuleras och användas?
3005 Ge förslag på några ytterligare frågor som du tycker är relevanta att ställa
i undersökningen.
Sammanställning av svaren på den första frågan,
1.3. Analys
”Hur många timmar använder du i genomsnitt för skolarbete utöver schemalagd tid under en vecka (inklusive helgen)?”
för hela urvalet (60 elever) finns presenterat i filen arbetstid.tns. I kolumn A finns tiden per vecka, i B elevens kön och i C programtillhörigheten. Värdena är sorterade stigande för varje program och kön.
1. Hur gör man en statistisk undersökning?
3004 Eleverna ville gärna undersöka om något eller några speciella ämnen var speciellt arbetskrävande och hade som förslag följande fråga.
Rangordna de tre skolämnen som kräver mest studietid. Ange ämnet som kräver mest tid först.
I följande exempel ska detta underlag studeras.
Innan du börjar läsa exemplet rekommenderas att du repeterar om läges- och spridningsmått från kurs 1c.
Du behöver kunskap om medelvärde, median, kvartil och variationsbredd.
Du måste också kunna rita lådagram och histogram.
7