Page 10 - ma2c_3_statistik
P. 10
Nspirerande matematik 2c Kapitel 3 Statistik
Exempel 3
Öppna filen arbetstid.tns och bläddra genom L&S-applikationen för att få en överblick över sammanställningen av svaren på frågan:
Hur många timmar använder du i genomsnitt för skolarbete utöver schemalagd
tid under en vecka (inklusive helgen)?
Avrunda din uppskattning till ett heltal (t ex 18 timmar).
a) Presentera hela materialet i ett histogram med klassbredden 5 timmar.
Vilket är det vanligaste tidsintervallet för arbete utanför schemalagd tid?
b) Presentera i lådagram med pojkar och flickor var för sig hur mycket tid som används
för skolarbete utanför schemalagd tid.
Bestäm läges- och spridningsmått för de båda grupperna. Ser du några skillnader? c) Presentera i lådagram, med de undersökta programmen var för sig, hur mycket tid
som används för skolarbete utanför schemalagd tid. Ser du några skillnader? d) Gör en analys av diagrammen!
Lösning:
a) Utseendet av histogrammet framgår
av bilden. Här kan man utläsa att den vanligaste tidsåtgången ligger i intervallet 10-15 timmar per vecka, dvs mellan 2 och 3 timmar per dag
om inte lördag och söndag räknas med, annars ca 2 timmar per dag.
b) Diagrammet intill visar lådagrammen för flickor (f) och pojkar (p) var för sig. En intressant första iakttagelse är att det är signifikanta skillnader mellan arbetstiden utanför schemalagd tid för flickor och pojkar.
8
→
©Texas Instruments 2017