Page 48 - ma2c_3_statistik
P. 48
Nspirerande matematik 2c
Kapitel 3 Statistik
4. Facit - Statistik
3001
3002
3003
3004
3005 3006
3007
a) 26 %
b) 5200 personer
20%
3%
De fick för många svarsalternativ eftersom gruppen var så inhomogen. Man skulle kunna ge bundna svarsalternativ för de olika programmen för att minimera spridningen.
Diskutera inom klassen.
SP: Variationsbredd: 28 h Standardavvikelse: 7,7 h
TE: Variationsbredd: 25 h Standardavvikelse: 7,9 h
Median: Medelvärde: Variationsbredd: Undre kvartil: Övre kvartil:
14 h 14,0 h 35 h 5 h 20 h
46
©Texas Instruments 2017