Page 49 - ma2c_3_statistik
P. 49
b) Då bortfallet är förhållandevis stort är det viktigt att veta deras åsikter. Resultatet blir annars missvisande om den gruppens åsikter avviker från åsikterna hos de som svarat.
c) 49,4 %
3016 a) Bortfallet var alldeles för stort för att man ska kunna dra någon slutsats.
b) Det är en brist att bara fråga åk-3-elever
c) För att kunna dra korrekta slutsatser måste urvalet vara representativt
för hela populationen och bortfallet inte alltför stort.
3017 Nej, eftersom endast 47 % ville bygga stugan.
3018 a) 1960 personer
b) 1792 personer
4. Facit - Statistik
3008 Se bilden intill:
3009 ap_2 har variationsbredden 28 år. Medianåldern är 39 år.
3010 66 SP-elever, 61 NV-elever och 24 TE-elever.
3011 Medianen är bäst eftersom det finns en lön som markant skiljer sig från de andra.
Medianen är 23 000.
3012 Medelvärdet: 169 cm, median: 165 cm, variationsbredd: 45 cm
3013 Löpare A: 0,17 s Löpare B: 1,6 s. Löpare B kan ibland prestera mycket bättre
än löpare A, men är mycket mera ojämn.
3014 Tolkningen blir mycket mera osäker och ibland direkt felaktig.
3015 a) 57,5 %
47