Page 47 - ma2c_3_statistik
P. 47
3.3. Förslag till egna undersökningar
Genomför i grupper egna statistiska undersökningar på motsvarande sätt som ni såg i inledningen av detta kapitel. Försök själva komma på lämpliga idéer för undersökningar som kan vara av intresse för er själva. Diskutera idéerna med er
lärare och gör sedan den nödvändiga planering som du sett exemplifierad ovan. Här är några frågeställningar som kanske kan vara av intresse?
• Hurlångtidsitterdudagligenviddatorn(ejskolrelateratarbete)?
• HurlångtidsitterdudagligenvidTV-n(ejskolrelateratarbete)?
• Hurlångtidläggerdunerpåträningavnågonsport?
• Kännerdudigmobbadpåellerutanförskolan?Påvilketsättisåfall? • Undersökningavläxtidsomovan.
3. Test, översiktskarta och egen undersökning
45