Page 50 - ma2c_3_statistik
P. 50
Nspirerande matematik 2c
3019
3020 3021
3022
3023
3024 3025
3026 3027
3028
Kapitel 3 Statistik
a)57%
b) 19 %
80%
Ökningen är statistiskt säkerställd
(eftersom 5,2 inte ligger i intervallet 6,9 – 10,3). a) 36,7 %
b) Minskningen är statistiskt säkerställd
(eftersom 36,7 ligger utanför intervallet 23,3 – 28,3).
Nej, minskningen är ej statistiskt säkerställd (eftersom 51,3 ligger inom intervallet 41,1 – 52,3). 4%
a) Ökningen är statistiskt säkerställd
(eftersom 38 ligger utanför intervallet 41 – 49). b) 42,3 %
a) Om n ökar kommer felet att minska.
Man måste öka n 4 gånger för att felet ska halveras.
b) 50 %
a) Medelvärde: 104 g
Standardavvikelse: 3,2 g b) 4 st
c) 98 och 110 g d) Se bilden intill: 9%
48
©Texas Instruments 2017