Page 44 - ma2c_3_statistik
P. 44
Nspirerande matematik 2c Kapitel 3 Statistik
Om det råder ett samband mellan två variabler säger man att variablerna är korrelerade. Ett material kan ha positiv korrelation eller negativ korrelation. Slutligen kan variablerna vara okorrelerade. Det sistnämnda gäller om man inte kan se något samband mellan variablerna. Om man kan anpassa en linje till de två variablerna är de linjärt korrelerade. Linjen som anpassas kallas regressionslinje. Har det positiv riktningskoefficient råder en positiv korrelation annars en negativ.
Regression
TI-NspireTM använder en metod för anpassningen där summan av kvadraterna på punkternas avstånd till linjen minimeras.
I naturvetenskapliga sammnhang
används ofta andra typer av
regressioner än de linjära.
De du stött på så här långt är de kvadratiska och de exponentiella.
42
©Texas Instruments 2017