Page 29 - ma2c_3_statistik
P. 29
1. Hur gör man en statistisk undersökning?
Genom användning av funktionen countIf räknas antalet värden i listan som är mindre än 9, 12 respektive 15 månader. Som framgår av bilden intill är dessa antal 77, 511 respektive 943.
Se ovan och filen militärkängor.tns.
Observera i exemplet att listvariabeln ålder inte behöver läggas in i en
Lists & Spreadsheetapplikation. Det viktiga är att värdena har lagrats i en variabel. Utifrån den här analysen kan man nu dra slutsatser om hur den fortsatta tillverkningen ska dimensioneras utgående från den överlagrade normalfördelningsfunktionen. Eftersom 511 av 1000 har en hållbarhet på mindre än 12 månader bör ca 50 % av
alla kängor bytas ut efter denna tid. Inom en period av 15 månader bör drygt 90 % vara utbytta.
Resultat:
27