Page 28 - ma2c_3_statistik
P. 28
Nspirerande matematik 2c Kapitel 3 Statistik
Observera att om du gör upprepade anrop kommer den nya följden av tal att bli annorlunda än den föregående. Detta ligger i slumptalens natur.
Hur denna funktion fungerar och kan användas illustreras i följande exempel.
Utifrån tidigare erfarenheter antas att livslängden hos ett par amerikanska militärkängor är ungefärligen normalfördelad. Medelvärdet för livslängden är
12 månader och standardavvikelsen 2 månader. Hur många av 1000 nya
militärkängor bör bytas ut efter
Exempel 7
a) 9 månader
b) 12 månader
c) 15 månader.
Simulera utfallet. Åskådliggör det i ett histogram med klassbredden 2 månader. Besvara sedan frågorna ovan.
Lösning:
Med hjälp av funktionerna randNorm och
Int genereras slumptalen och lagras i en
variabel ålder. Se tillvägagångssättet i bilden
intill. Sedan öppnas en Data & Statistics
applikation. Genom att klicka i rutan vid
den horisontella axeln väljs variabeln ålder.
Resultatet blir ett stolpdiagram uppbyggt
av punkter.
Detta ändras till ett histogram med
klassbredden 2 (Bin Settings). Fönsterinställningarna justeras sedan.
Med analysverktyget överlagras sedan normalfördelningskurvan (normPdf).
Se bilderna som följer!
26
→
©Texas Instruments 2017