Page 37 - ma2c_2_klassisk_geometri
P. 37
2037 Rita parablerna, bestäm styrlinjens ekvation och koordinaterna för fokus a ) 𝑦 2 − 6 𝑥 = 0 b ) 12 𝑦 2 = 7 𝑥 c ) 𝑦 2 + 5 𝑥 = 0
Uppgifter
2038 Bestäm ekvationen för den parabel som har
a) fokus i punkten (3; 0), vertex i origo och axel utmed x-axeln.
b) styrlinjen 𝑥 = −1 och vertex i origo.
c) vertex i origo, x-axeln som symmetrilinje och fokus i punkten (−2; 0).
4. Analytisk geometri
2039 Bestäm ekvationen för den parabel som har
a) fokus i punkten (0 ; 2), styrlinjen y = −2 och axel utmed y-axeln. b) fokus i punkten (0 ; a), styrlinjen y = −a och axel utmed y-axeln. c) Var finns vertex för de båda parablerna ovan?
2040 Rita parablerna, bestäm styrlinjens ekvation och koordinaterna för fokus. a)𝑦=12𝑥2 b)𝑦=14𝑥2 +2 c)𝑦=−4𝑥2 +1
2041 Bestäm skärningspunkterna mellan parabeln 𝑦2 = 12𝑥 och linjen 𝑦 = 𝑥 − 1.
2042 En parabel har ekvationen 𝑦2 = 4𝑎𝑥. En godtycklig punkt Q på parabeln har
koordinaterna (𝑥 ; 𝑦). Om punkten Q förbinds med fokus uppkommer en sträcka, QF, som kallas en brännpunktsradie. Hur lång är den? Se bilden!
2043 Härled parabelns ekvation genom att utgå från dess definition för det
fall då styrlinjen är horisontell, 𝑦 = −𝑎, och fokus
är (0 ; 𝑎).
2044 Gör lämpliga avläsningar i bilden och bestäm med hjälp av dem
ekvationen för den parabel du ser ritad.
35