Page 13 - ma2c_2_klassisk_geometri
P. 13
2018Te a) Visa grafiskt att du med mittpunktsnormalernas skärningspunkt som centrum kan rita en omskriven cirkel till triangeln, dvs en triangel vars alla hörn ligger på cirkeln.
b)Bevisa att det är sant att detta verkligen gäller. 2019 Bevisa bågvinkelsatsen för det resterande fallet, dvs
1.3. Självtest KG 1
1 Linjen L har ritats genom hörnet C parallellt med basen AB i triangeln intill. Bestäm de tre vinklarna u, v och w.
Utan hjälpmedel
1. Vad är klassisk geometri?
då punkten P har det läge som bilden visar.
Här finns ledning!
2 Kordorna AB och CD skär varandra i punkten P inuti en cirkel.
Beräkna längden av AP om PC = 4 cm, BP = 3 cm och PD = 6 cm.
11