Page 92 - ma2c_1_algebra_funktioner
P. 92
Nspirerande matematik 2c Kapitel 1 Algebra och funktioner
1146
1147 1148
Halveringstiden đ1â2 för C-14 Ă€r 5,736 â 103 Ă„r. Aktiviteten đŽ(đĄ) vid tiden đĄ berĂ€knas med sambandet đŽ(đĄ) = đŽ(0) â 2âđĄâđ1â2
Vid en boplats pÄ Grönland fann arkeologer en mumie av en pojke. För att bestÀmma mumiens Älder anvÀnde man kol-14-metoden och fann dÄ att aktiviteten frÄn mumien var 82 % av den aktivitet man finner i levande materia. Hur gammal var mumien av pojken?
Lös ekvationen: a) â3đ„ â 1 = đ„ b) â1 â 2đ„ = đ„ + 3 Lösekvationen: a)âđ„â 1 =1 b)â2đ„+1â1=âđ„+3
1149
2 âđ„
1150 1151
1152
1153 1154
1155 1156
BestÀm samtliga lösningar till
a)đ§2 +2đ§+3=0 b)2đ§2 â3đ§+5=0
c) đ§4 + 4đ§2 â 5 = 0
I en rÀtvinklig triangel med arean 30 cm2 Àr hypotenusan 13 cm.
a) BestĂ€m de bĂ„da kateterna. ïŹb) BestĂ€m triangelns vinklar. BerĂ€kna vĂ€rdet pĂ„ (1 + đ)đ för
a) đ = 2 b) đ = 3 c) đ = 4
ïŹd) För vilka vĂ€rden pĂ„ n Ă€r (1 + đ)đ reellt?
ïŹLös ekvationen:
a) đ„+2 = đ„2â1 b) đ„+2 = 2đ„+3
4đ„+3 đ„â12 đ„â1
Summan av tvĂ„ tal Ă€r 9. Produkten av dem Ă€r â 4 . Vilka Ă€r talen?
2âđ„ 19
En fÄrÀgare gör en rektangulÀr inhÀgnad med hjÀlp av ett 180 meter lÄngt staket lÀngs med en alldeles rak flod. Han bedömer att det inte behövs nÄgot staket lÀngs floden. Vilken Àr den maximala area inhÀgnaden kan fÄ? Vilka mÄtt har inhÀgnaden dÄ?
I ett tresiffrigt tal Àr tiotalssiffran 2 enheter större Àn entalssiffran. Produkten av entalssiffran och tiotalssiffran Àr 24. Om man adderar entalssiffran och tiotalssiffran fÄr man ett resultat som Àr tvÄ enheter större Àn hundratalssiffran. Vilket Àr talet?
Utnyttja informationen att ett nÀrmevÀrde till lg 5 = 0,6990 till att berÀkna 1 a) lg 0,5 b) lg 25 c) lg 2 d) lg 16 .
90
©Texas Instruments 2017