Page 94 - ma2c_1_algebra_funktioner
P. 94
Nspirerande matematik 2c Kapitel 1 Algebra och funktioner
1164 Lös olikheten 𝑎𝑥 + 𝑏 > 𝑐𝑥 + 𝑑 med avseende på x. Gör samma reflektioner som i förgående uppgift och fundera på om det kan finnas andra villkor du måste beakta vid lösningen. Kommentera!
1165 a) För vilka x är funktionen 𝑓(𝑥) = √4 − 𝑥2 definierad? b)Rita grafen av 𝑓(𝑥) = √4 − 𝑥2.
c) Vilken är värdemängden för 𝑓(𝑥) = √4 − 𝑥2?
Aktivitet AF 14: En studsande boll
I denna aktivitet ska du studera rörelsen hos en studsande boll.
Det är en fördel om du kan utföra experimentet själv och studera egna data. En beskrivning av försöket och ledtrådar för hur du ska utvärdera det hittar du i aktivitetsfilen Aktivitet_bollstuds.
Om det inte finns möjlighet för dig att ta upp egna data, kan du hämta lagrade, som finns i filen bollstuds_exp.tns och arbeta med dessa istället.
92
©Texas Instruments 2017