Page 95 - ma2c_1_algebra_funktioner
P. 95
3. Blandade uppgifter
Aktivitet AF 15: Hur fungerar parabolantennen?
Det är inte nödvändigt men en fördel om du gjort aktivitet AF 13: Upptäck parabeln innan du gör denna aktivitet.
I denna övning ska du studera en parabels
optiska egenskaper.
Tänk dig elektromagnetiska vågor, t.ex. signaler från en satellit, som infaller parallellt med y-axeln mot parabolen, som här illustreras med ett tvådimensionellt tvärsnitt, alltså en parabel.
Denna parabel fungerar som en reflektor,
dvs en spegel för de elektromagnetiska vågorna.
Hur kommer vågorna att reflekteras?
Öppna filen parabolantenn.tns och följ de anvisningar som ges i filen. Vilka slutsatser drar du av övningen?
Var sitter mikrovågshuvudet, som tar emot signalerna?
Att fundera över:
Bilden intill är tagen i södra Indien.
Varför är antennerna riktade nästan
rakt upp? I Sverige är de ju så gott som
horisontellt riktade.
93