Page 83 - ma2c_1_algebra_funktioner
P. 83
2. Andragradsfunktioner
Som du förhoppningsvis kom fram till kan man anpassa en andragradsfunktion till mätpunkterna som har det utseende som framgår av bilden intill.
Detta är en matematisk modell som
beskriver rörelsen och man måste då
fråga sig för vilka x som modellen är giltig.
I grafen ser du två punkter markerade som ihåliga cirklar. Dessa båda ger
en ungefärlig bild av gränserna för modellen. Modellen är alltså giltig för tider mellan 0,60 s och 1,61 s.
När når bollen högsta punkten i banan och hur högt över CBRTM-en är
den då enligt modellen?
Vad betyder 𝑓1(0,90) och hur stort är värdet?
Vad betyder det att 𝑓1(𝑥) = 0,85 och vad är lösningen till ekvationen?
81