Page 59 - ma2c_1_algebra_funktioner
P. 59
och detta uttryck blir noll om đ„ = 1 eller om đ„ = 5.
Som du ser ger graferna ett bra stöd för faktoruppdelning av ett andragradspolynom.
2. Andragradsfunktioner
Om du studerar funktionsuttrycket đ(đ„) = (đ„ â 3)2 â 4 bör du nu direkt kunna sĂ€ga att denna funktion har en minimipunkt (3; â4) utan att rita grafen.
NÀr du sedan ritar grafen fÄr du
det bekrÀftat.
Som du dessutom ser av grafen har funktionen nollstĂ€llena đ„ = 1 och đ„ = 5. Detta skulle du ocksĂ„ kunnat ange utan att rita grafen.
Eftersom(đ„â3)2 â4=(đ„â3)2 â22 gĂ€ller
enligt konjugatregeln att
(đ„â3)2 â4=(đ„â3)2 â22 =(đ„â3)+2(đ„â3)â2=(đ„â1)(đ„â5)
Exempel 22
Studera de bÄda funktionsgraferna nedan. Utnyttja lÀmpliga punkter,
som extrempunkten eller nollstÀllena för att bestÀmma funktionsuttrycken. Redovisa resultaten i utvecklad form.
Funktionen đ(đ„) i den vĂ€nstra bilden har en maxpunkt i (1; 5). DĂ€rförkandenskrivasđ(đ„)=đâ(đ„â1)2 +5.
Lösning:
57