Page 46 - ma2c_1_algebra_funktioner
P. 46
Nspirerande matematik 2c
Kapitel 1 Algebra och funktioner
Med hjälpmedel
8 9
10 11
På förpackningen kan man läsa att varje ljus i denna har en brinntid som är
10 timmar. Ljusen i förpackningen är 12 centimeter långa.
En annan typ av ljus, som är 10 centimeter långt och är grövre, har en brinntid på 12 timmar. Om du samtidigt tänder två ljus, ett av vardera typen, när förväntar du dig att de båda ljusen kommer att vara lika långa?
Lös följande ekvationer. Redovisa såväl exakt lösning som närmevärde med tre gällande siffror
a)4∙3𝑥 =5
b)5000∙2𝑥 =300
Bestäm konstanterna a och b så att punkterna (1; −2) och (−2; 13) ligger på kurvan𝑦=𝑎𝑥2 +𝑏𝑥−1.
1,5𝑥 − 7,2𝑦 + 18,6 = 0 Lös ekvationssystemet 3,2𝑥 + 5,1𝑦 − 21,7 = 0.
44
©Texas Instruments 2017