Page 44 - ma2c_1_algebra_funktioner
P. 44
Nspirerande matematik 2c
Kapitel 1 Algebra och funktioner
1057
I bilden intill se du grafen
funktionen đŠ = 2đ„ som funktion
đ(đ„). PĂ„ grafen finns en punkt P
vars lÀge kan Àndras genom att
dra i den röda punkten pÄ x-axeln.
Ăppna
aktivitetsfilen inv_expfunk_2.tns
och studera vad
som hÀnder med punkten Q dÄ du Àndrar lÀge pÄ punkten P.
a) Vad kan du sÀga om punkten Q-s koordinater?
b) Om du skulle ange ett funktionsuttryck för den blĂ„ kurvan; hur ser det ut? Inom kemirelaterade vetenskaper anvĂ€nds ett begrepp som kallas pH. Det anvĂ€nds som ett mĂ„tt pĂ„ vĂ€tejonkoncentrationen i en lösning. Definitionen av pH Ă€r att det Ă€r minus tiologaritmen för vĂ€tejonkoncentrationen. Med beteckningen [H+] för vĂ€tejonkoncentrationen skrivs detta đH = â lg[H+]. VĂ€tejonkoncentrationen mĂ€ts i enheten molar, M.
a) Vilken vĂ€tejonkoncentration har en lösning vars đH = 5,20 ?
b) Vilket pH har en lösning med vÀtejonkoncentrationen 0,0035 M?
Vid datering av döda vĂ€xt- och djurdelar kan man anvĂ€nda kol-14 metoden. Ă
ldern pĂ„ ett fynd kan berĂ€knas med hjĂ€lp av funktionen đ(đ„) = 2â0,000173âđ„. HĂ€r Ă€r x den tid, I Ă„r, som förflutit sedan fyndet var levande. Funktionen p anger halten av kol-14 i fyndet jĂ€mfört med halten i levande material. Hur gammalt Ă€r ett fynd dĂ€r halten sjunkit till 75 % jĂ€mfört med levande material? Radioaktivt cesium (Cs-137) Ă€r en av sönderfallsprodukterna vid kĂ€rnklyvning i reaktorer. Ett mĂ„tt pĂ„ aktiviteten frĂ„n ett radioaktivt preparat Ă€r dess halveringstid, đ1â2, som Ă€r den tid det tar för aktiviteten att minska till hĂ€lften. Aktiviteten frĂ„n Cs-137 frĂ„n 1 kg anvĂ€nt kĂ€rnbrĂ€nsle Ă€r 3,9 â 1012 sönderfall per sekund (Bq).
Hur stor Ă€r aktiviteten frĂ„n Cs-137 frĂ„n 1 kg anvĂ€nt kĂ€rnbrĂ€nsle efter 100 Ă„r om halveringstiden Ă€r för Cs-137 Ă€r đ1â2 = 30,2 Ă„r?
Aktiviteten, A, vid tiden đĄ berĂ€knas ur đŽ(đĄ) = đŽ(0) â 2âđĄâđ1â2.
1058
1059 1060
42
©Texas Instruments 2017