Page 31 - ma2c_1_algebra_funktioner
P. 31
Uppmjukningsuppgifter
đ„ + đŠ = 5 đ„ â 2đŠ = 0 đ„ + đŠ + 1 = 0
1038 Ăr talparet (â1; â2) en lösning till 2đ„ â 3đŠ = 4 ? Glöm inte motivera svaret! đŠ â 3đ„ = â1
1037 I bilderna ser du den grafiska lösningen av tvÄ ekvationssystem. Vilka Àr lösningarna och vilka ekvationssystem ser du lösta?
a) b)
1. LinjÀra funktioner och exponentialfunktioner
1036 Lös följande ekvationssystem bĂ„de grafiskt och algebraiskt: a) đ„ â đŠ = 1 b) đ„ + đŠ = 3 c) 5đ„ â đŠ + 5 = 0
Ett ekvationssystem kan ha flera obekanta Àn tvÄ. Du ska nu fÄ se exempel pÄ linjÀra ekvationssystem med tre obekanta.
Metoden vid lösningen av ett sÄdant ekvationssystem Àr att först eliminera en variabel i tvÄ av ekvationerna. Sedan vÀljs den ÄterstÄende ekvationen och en av de bÄda tidigare. Ur detta par elimineras samma variabel som tidigare.
Genom detta förfarande skapas tvÄ ekvationer som bÄda saknar en och samma variabel. Det hÀr nya systemet kan du nu lösa exakt likadant som du gjort tidigare.
2đ„ + 3đŠ â đ§ = 1
I följande exempel löses ekvationssystemet đ„ â 2đŠ + 2đ§ = 2 med additionsmetoden
genom att variabeln z elimineras först ur ekvation 1 och 2, dvs de bÄda övre.
Sedan elimineras z ur ekvation 1 och 3.
NÀr denna lösning Àr klar Àr bÄde x och y bestÀmda och dessa vÀrden kan sÀttas in i vilken som helst av de tre ekvationerna för att bestÀmma z.
3đ„ + đŠ + 3đ§ = 0
29