Page 29 - ma2c_1_algebra_funktioner
P. 29
Om du vill få ytterligare träning på att lösa ekvationssystem med additionsmetoden rekommenderas du att studera följande aktivitet grundligt.
1. Linjära funktioner och exponentialfunktioner
Aktivitet AF 3: Vad karakteriserar en lösning till ett ekvationssystem?
Öppna filen ekvsyst_lösn.tns.
I denna får du möjlighet att se vilka villkor
som är uppfyllda då först den ena sedan
den andra ekvationen i ett ekvationssystem
är satisfierad.
I filen finner du en beskrivning, som anger
vad du ska göra i aktiviteten.
Efter det att du avslutat aktiviteten funderar
du över vilka x och y som satisfierar den första
ekvationen och vilka som satisfierar den andra.
Hur många talpar är det för vardera?
Hur många talpar satisfierar båda ekvationerna samtidigt?
Aktivitet AF 4: Att lösa ekvationssystem med stöd
Du kan använda TI-NspireTM CAS som
ett effektivt stöd för lösning av ekvationssystem med additionsmetoden. Du gör själv lösningen men får stöd med förenklingarna.
Här finns ett löst typexempel och några
uppgifter att träna på.
Öppna filen ekvsystem.tns för att studera och öva detta.
27