Page 83 - Ma1c_1_Tal
P. 83
Nspirerande matematik 1c
Kapitel 1 Tal
5.2. Test: Tal
1 2
Med hur många procent sker en förändring om förändringsfaktorn är: a) 1,35 b) 0,42 c) 2,6
Vilka av följande tal är delbara med 3 och vilka är delbara med 4?
a = 52 b = 129 c = 251 d = 528
Utan hjälpmedel
3 4
Vilket rationellt tal har den oändliga decimalutvecklingen 0,126126 ... Skriv talet √48 med minsta möjliga heltal under rottecknet.
5 6
Hur stor del av den stora rektangeln är skuggad? Förenkla 43∙52
7 8
9
10 11
a) 325 ∙ 3−23 b) 203 .
Vilka tal pekar pilarna på i bilden nedan? Beräknaexakt45−56−12.
Med hjälpmedel
Skriv i grundpotensform med två gällande siffror:
a) 92479 b) 0,00576
Vilket tal saknas i mönstret: 1 7 17 31 Lös ekvationerna: 3x 1−x
... 71?
a)2x−5−3∙(x−1)=x+4 b) 2 − 4 =x−1
12 Vid en landning hade ett flygplan farten 235 km/h då det tog mark. Hur långt rörde sig planet under den första sekunden innan piloten började bromsa?
13 Hur många bytes är 1 TB? Skriv också detta tal hexadecimalt. 14 Lös ekvationerna:
a)(x−1)2 =7 b)2∙x4 =50.
Redovisa både exakt och med närmevärde med 4 värdesiffror.
15 Ett par skor som nyligen prishöjts med 12 % realiserades en kort tid senare med 25 % avdrag på det senaste priset. Med hur många procent hade priset
ändrats från det ursprungliga priset?
81