Page 81 - Ma1c_1_Tal
P. 81
Nspirerande matematik 1c
Kapitel 1 Tal
4 −2 I grundpotensform blir 35437 = 3,5437 ∙ 10 och 0,0921 = 9,21 ∙ 10 .
Grundpotensform
Talet a framför tiopotensen ska vara i intervallet 0 < a < 10 eller − 10 < a < 0.
Som ett komplement till användande av tiopotenser kan man använda prefix tillsammans med enheterna.
Såärtex2,4TWh=2,4∙1012 Wh.
En sammanställning av de vanligaste prefixen hittar du i avsnittet ”Grundpotensform och prefix”.
Ekvationer
Linjära ekvationer
En linjär ekvation är en ekvation där variabeln har exponenten 1. Exempel på detta är: 3x − 1 = 2 − 4x eller 35 = 12 + 9,8 ∙ t.
Prefix och enheter
n En potensekvation är en ekvation som kan förenklas till formen x
= a, med variabeln x,
Potensekvationer
heltalet n och ett godtyckligt tal a.
dvs x4 = 16, x3 = − 18 eller 1200 ∙ x5 = 900, som kan förenklas till genom division med 1200.
79