Page 82 - Ma1c_1_Tal
P. 82
Nspirerande matematik 1c
Kapitel 1 Tal
Procent
Procent, bråk, decimalform
Andelar kan uttryckas i bråkform, som decimaltal eller i procent.
1%=0,01= 1 och3=0,75=75%.
100 4
Om 10 personer är kvinnor i en grupp på 25 personer utgörs gruppen av
10 = 2 = 0,4 = 40%kvinnor. 25 5
Promille anger tusendelar.
Alltså är 1 ‰ = 0,1 %.
ppm är parts per million
dvs 1ppm = 10−6 = 0,001 ‰ = 0,0001 %.
Promille och ppm
Förändringsfaktorn används speciellt vid upprepade förändringar.
En växt vars längd ökar med 12 % per år blir 1,12 gånger längre per år. Förändringsfaktorn är 1,12.
På 5 år ökar längden då med en faktor 1,125 ≈ 1,76, dvs med 76 %.
Om värdet av en bil årligen minskar med 15 % är förändringsfaktorn 1 − 0,15 = 0,85.
Index baseras på en förändringsfaktor från ett givet basår. Ett vanligt index är KPI, konsumentprisindex.
Förändringsfaktor
Index
Procentenheter används speciellt i valsammanhang för att uttrycka förändringar av procentandelar.
Procentenheter
80
©Texas Instruments 2017