Page 84 - Ma1c_1_Tal
P. 84
Nspirerande matematik 1c
Kapitel 1 Tal
6. Facit - Tal
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017 1018
c) 0
a) 0 b) −9
a) 537 b) 90810
39°
största: 751, minsta: 157
a) 2970 b) 0
2296
3396
a)−7 b)7 c)10 d)−4 e)−2
c) 8910
f) 4 g) −1 h) 14 i) −8
j) 10
a)2∙103 +1∙102 +7∙101 +5∙100 b)1∙27 +1∙25 +1∙21
c)4∙163 +10∙162 +15∙161 +3∙160 9
28
(D95)16 respektive 3477
a) 97321 b) 12379 c) 19732 d) 39721 a) 32 b) 111 c) 2009
Avståndet kan vara mellan 7 km och 581 km
delbara med 2 är: 438, 356, 1632 och 444
delbara med 3 är: 438, 1632 och 444
a) 438, 1632 och 444 b) 356, 1632 och 444 101
82
©Texas Instruments 2017