Page 75 - Ma1c_1_Tal
P. 75
Nspirerande matematik 1c Kapitel 1 Tal
Aktivitet T14: Vilken veckodag - för den programmeringskunnige
Skriv ett program för TI-NspireTM som kontrollerar och skriver ut vilken veckodag ett inmatat datum infaller på. Använd filen veckodag.tns som stöd. Den innehåller de tabeller du såg på föregående sida. Ett förslag på inmatning då du anropar programmet är veckodag(2012,11,3), om du kallat ditt program för veckodag och du vill kontrollera datumet den 3 november 2012.
Aktivitet T15: Magiska kvadrater
En magisk kvadrat av ordningen tre innehåller de nio
talen,1-9. Talen kan vara arrangerade så som bilden
visar. Om man summerar talen i en godtycklig rad eller
en godtycklig kolumn eller i någon av de båda
diagonalerna ska summan bli densamma oavsett vilken
som väljs. Vilka tal står x, u, y och z för i kvadraten intill?
Vilken blir summan av talen i en rad? Bevisa varför summan alltid måste vara denna. Konstruera själv en magisk kvadrat av ordningen tre.
73