Page 73 - Ma1c_1_Tal
P. 73
Nspirerande matematik 1c Kapitel 1 Tal
a) 2574 och 22308 b) 1621 och 2509.
Bestäm största gemensamma delaren till
Använd Euklides algoritm som hjälp att förkorta bråken:
6930 1316 13195 36855 a) 63525 b) 1880 c) 4768 d) 441441
Vilka är de två minsta naturliga talen som inte är primtal men som är relativt prima?
Aktivitet T13: Vilken veckodag?
Här är en metod att ta reda på vilken veckodag ett visst datum infaller eller inföll på. Metoden gäller bara under den tid som den Gregorianska kalendern varit giltig.
För att bestämma veckodagen använder man följande tre tabeller:
A: B: C:
Aktiviteten fortsätter på nästa sida!
*) om det är ett skottår subtraheras talet 1 från kodsiffran, kod1, för januari och februari.
71