Page 74 - Ma1c_1_Tal
P. 74
Nspirerande matematik 1c Kapitel 1 Tal
Gör beräkningen genom addera följande fem tal: tal1 = de två sista siffrorna i årtalet,
tal2 = heltalsdelen av ta4l1,
tal3 = månadstalet enligt tabell A dvs kod1,
tal4 = datum i månaden och
tal5 = århundradets kod enligt tabell C, kod3.
Dividera summan med 7. Kvoten är ointressant men resten är kodsiffran för veckodagen, dvs kod2.
För den 14 juli 2009 gäller alltså:
tal1 + tal2 + tal3 + tal4 + tal5 = 9 + 2 + 0 + 14 + 6 = 31. Här blir tal 2 = 2 eftersom 9/4 = 2,25.
Eftersom 31 = 4 + 3 är resten 3 enligt tabell B. 77
Alltså var den 14 juli 2009 en tisdag.
Pröva nu själv på följande:
1 Den 31 januari 2008 var en torsdag. Kontrollera detta!
2 Vilka år är skottår?
3 Vilka veckodagar var eller blir:
a) 31 december 1999 b) 29 februari 1996
c) 25 mars 1900
d) 11 augusti 1880 e) 95 02 07
4 Du har naturligtvis redan kontrollerat vilken veckodag du föddes. Om inte gör det nu.
5 När infördes den Gregorianska kalendern?
f) 12/11 2015
72 ©Texas Instruments 2017