Page 66 - Ma1c_1_Tal
P. 66
Nspirerande matematik 1c
Kapitel 1 Tal
1163 Coopers löptest är en empiriskt funnen formel som kan användas för att
beräkna en persons konditionstal.
Testet går ut på att mäta hur långt personen springer på 12 minuter.
Om sträckan är s km beräknas konditionstalet K = (s−0,6)2+3,48
och för att gälla måste sträckan s ≥ 0,6 km.
a) Vilket konditionstal har en person som springer 2,8 km på 12 min? b) Vilket blir ditt eget konditionstal?
0,16
För att genomföra testet behöver du en timer som du ställer på 12 minuter och möjlighet att mäta upp sträckan. Det kan du göra t ex genom att cykla sträckan om du har en cykeldator eller att springa på ett ställe med kända avstånd.
1164 Om du studerar egenskaperna hos en
viss USB minnessticka får du den information som framgår av bilden. a) Hur många bytes
är 1,88 GB? Förklara!
b) På minnesstickan finns angivet att den ska kunna lagra 2 GB. Stämmer det
med det som angivits ovan?
c) Hur stor procentuell andel av minnesstickans lagringskapacitet är använd?
1165 Vid en simtävling 100 meter ryggsim för flickor 15-16 år vann Lina tävlingen på tiden 1:13,78 som betyder 1 minut och 13,78 sekunder. Maja kom på andra plats med tiden 1:20,08. Hur långt hade Maja kvar att simma när Lina kom i mål?
64
©Texas Instruments 2017