Page 65 - Ma1c_1_Tal
P. 65
Nspirerande matematik 1c
Kapitel 1 Tal
1154 Vilka tre konsekutiva tal har summan a) 573 b) 292?
1155 Vilket rationellt tal har följande periodiska decimalutveckling a) 0,123123123... b) 0,401240124012...
1156 Beräkna
a) 2+1 b)31−5 3 5 3 12
2512−58 3 +13 14 2
1157 Förenkla så mycket som möjligt 2 a) √32 b) 1 − 1
√12 24 1158 Beräkna 54 ∙35 .
752 2
1159 Vilket värde har talet y om likheten 25 = 22 ska vara sann?
1160 Ordna följande mätvärden i storleksordning med det minsta värdet först: a) 4000 g, 50 kg, 0,8 kg och 20000 mg
b) 0,08 km, 400 dm, 0,007 mil och 90 m. 1161 Beräkna värdet av uttrycket 2x+3(x−1) för
a ) x = 3 b ) − 16 x 2
y
1162 Syskonen E och O samlade på mynt. E hade dubbelt så många 10 kronorsmynt som O hade 5 kronorsmynt. Tillsammans hade de 375 kr. Hur många mynt hade E och O tillsammans?
63