Page 64 - Ma1c_1_Tal
P. 64
Nspirerande matematik 1c Kapitel 1 Tal
1146
1147 1148
1149
1150
1151
1152 1153
En realisation innebar att alla varor såldes med 20 % rabatt. Mot slutet fick man 50 % på alla reapriser. Hur många procent fick man då på det ursprungliga priset?
I ett val ökade ett av partierna med 0,5 procentenheter till 4,8 %.
Hur många procent av rösterna fick de i förra valet?
Värdet av en aktie ökade med 7 % under tre år till 156 kr. Därefter sjönk värdet under nästföljande år så att värdet blev detsamma som före höjningen. a) Hur stort var detta värde?
b) Med hur många procent sjönk värdet under det fjärde året?
Placera talen 15, 12 och −0,1 i
rutorna så att resultatet av
beräkningen
a) blir så stor som möjligt.
b)blir negativt.
Bedöm utan att använda räknare vilket som är störst:
a) 7,8 ∙ 11,3 eller 0,6 ∙ 105 Motivera ditt svar!
b) 0,0512 ∙ 3500 eller 5,1 ∙ 20,3 Motivera ditt svar!
c) 2,5 ∙ 102 ∙ 3,8 ∙ 10-5 eller 0,085 Motivera ditt svar!
Studera följande talmönster och ange det tal som är utelämnat i respektive fall: a)1 4 9 ... 25
b)4 5 7 10 ... 19
c)0 3 8 ... 24
Faktoruppdela
a) 2310 b) 456 c) 2190
Avgör utan att använda räknare vilka av följande bråk som är störst:
a) 25 eller 59
Motivera ditt svar! Motivera ditt svar! Motivera ditt svar!
b) 78 eller 89
c) 2 eller 1 17 5
62
©Texas Instruments 2017