Page 57 - Ma1c_1_Tal
P. 57
Nspirerande matematik 1c Kapitel 1 Tal
I tabellen nedan finner du ett utdrag med vartannat år redovisat för KPI, konsument- prisindex från 1974 till 2008.
Värdena tidigare än 1980 är här omräknade från den tidigare indexserien med 1949 som basår.
År
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
KPI
55
67
82
100
122
143
160
177
208
År
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
Index
233
249
256
257
261
273
279
284
301
Hur mycket steg priserna i snitt under 20 år a) mellan 1974 och 1994?
b) mellan 1984 och 2004?
Lösning:
Exempel 27
a) KPI för 1974 är 55 och för 1994 är det 249 enligt tabellen ovan.
Förändringsfaktorn är 249 ≈ 4,53. Priserna blev alltså 4,53 gånger högre. 55
De steg med 353 % mellan 1974 och 1994.
b) KPI för 1984 är 143 och för 2004 är det 279 enligt tabellen ovan.
Förändringsfaktorn är 279 ≈ 1,95. Priserna blev alltså 1,95 gånger högre. 143
De steg med 95 % mellan 1984 och 2004.
a) Blev 4,5 gånger så höga eller steg med 350 %. b) Blev dubbelt så höga eller steg med 100 %.
Resultat:
55