Page 56 - Ma1c_1_Tal
P. 56
Nspirerande matematik 1c
Kapitel 1 Tal
För att undersöka förändringen mellan 2004 och 2008
beräknas förändringsfaktorn dvs 116 ≈ 1,10. Här är ökningen 105
alltså 10 %. Beräkning av och med index utför man med fördel med kalkylblad eftersom man då kan genomföra alla beräkningar på en gång med en formel.
I figuren bredvid ser du i formelraden kolumn C den formel som används för att beräkna index. Som du ser av
bilden är inmatningen = 59.5 , vilket är lite enklare b
b
att skriva än = 5950 ∙ 100. Dokumentinställningarna är
sådana att beräkningarna redovisas med en decimal. Om man vill redovisa resultatet med ett diagram fixar man det snabbt med en Quick Graph (Snabbgraf).
Ett exempel på en officiell indexserie är konsumentprisindex, KPI. Denna sammanfattar kostnader för olika varor och tjänster och kan användas för jämförelser vad beträffar prisutvecklingen.
Tidigare fanns det ett konsumentprisindex med basåret 1949, men eftersom talen blev obekvämt höga bytte man basår så att numera är 1980 basår.
I det gamla KPI med 1949 som basår hade 1980 index 571.
Med hjälp av detta index kan man göra
omräkningar mellan de båda indexserierna.
En fullständig redovisning av KPI fram till och
med 2008 hittar du i filen KPI.tns.
I denna fil visas båda indexserierna alltså både
med 1949 och 1980 som basår.
En del av denna ser du i bilden intill.
Använd gärna denna fil för beräkningar.
Den kan spara dig en hel del arbete.
54
©Texas Instruments 2017