Page 54 - Ma1c_1_Tal
P. 54
Nspirerande matematik 1c Kapitel 1 Tal
1110
1111
1112
1113
En växt som sägs växa 5,0 % i höjdled per år är för närvarande 1,20 m hög. Hur hög bör den vara om 4 år?
I butiker i Sverige läggs 25 % moms, mervärdesskatt, på varorna.
Hur stor del av det du betalar för en vara utgör moms?
En liten flicka var på ettårsdagen 72 cm lång. På sexårsdagen var hon 1,35 m lång. Antag att hennes årliga procentuella tillväxt var lika stor.
Hur många procent av sin längd växte hon årligen?
En boll släpps från ett villatak och studsar mot marken upprepade gånger. Bollen förlorar i höjd med 20 % vid varje studs mot underlaget. Hur högt studsar bollen upp efter den sjunde studsen mot underlaget?
Bollen släpptes från höjden 4,20 meter över marken.
Aktivitet T8: Bollstuds
Ta reda på samtliga studshöjder upp till och med den tionde utifrån de uppgifter som gavs i uppgiften 1113 ovan. Första höjden var alltså 4,20 m och bollen förlorar 20 % av sin höjd vid varje studs.
Öppna filen bollstuds.tns där du har ingångsdata inlagda i en List & Spreadsheet applikation på TI-NspireTM.
Använd en formel i B2, som du sedan kopierar. Rita sedan ett diagram som visar studshöjden efter varje studs.
Använd gärna en snabbgraf (Quickgraph) i det här fallet.
Här finns ledtrådar!
52
©Texas Instruments 2017