Page 49 - Ma1c_1_Tal
P. 49
Nspirerande matematik 1c Kapitel 1 Tal
1102 På ett förpackning gräddfil kan man läsa att gräddfilen har en fetthalt som är 12 %. Hur mycket fett finns i en förpackning som innehåller 320 g?
1103 Trafiken över Öresundsbron under de sex första månaderna år 2009
uppvisar för första gången en minskning.
Jämfört med föregående år var minskningen 4714 fordon. Den uppfattas dock som liten, endast 1,4 ‰.
a) Hur många fordon passerade bron under de sex första månaderna år 2008?
b) Hur många bilar per dag passerade i genomsnitt bron under årets sex första månader?
1104 För att köra ett motorfordon utan att bli skyldig för rattfylleri ska alkoholhalten i kroppen understiga 0,2 ‰. Studera resultatet av beräkningarna i exempel 19 och beräkna när det är lagligt för mannen och kvinnan att göra det. Kroppen förbränner ca 1,5 g alkohol per 10 kg kroppvikt per timme.
Att man är en lämplig bil- eller mcförare med alkoholhalten 0,2 ‰ i kroppen
låter vi däremot vara osagt!
1105 I en lokal i en kemisk industri läckte en ammoniaktub ut all gas. Vid normalt
lufttryck och temperatur hade denna gas volymen 25 liter. Industrilokalen som hade en golvyta med arean 1500 m2, hade takhöjden 3,20 m. Hur farlig var denna incident? Gränsvärdet för ammoniak är 35 ppm, dvs koncentrationer över detta värde anses vara farliga.
47