Page 48 - Ma1c_1_Tal
P. 48
Nspirerande matematik 1c Kapitel 1 Tal
1091 Vad är:
a) 20 % av 40 b) 5 % av 200 c) 125 % av 50
Uppmjukningsuppgifter
d ) 15 a v 4 0 e ) 23 a v 9 0 ?
1092 Skriv som decimaltal, exakt om det är möjligt annars med två decimaler:
a ) 14 b ) 25 c ) 54 d ) 32 e ) 23 f ) 37
1093 Skriv som procent följande andelar:
a) 0,65 b) 0,045 c) 0,1255 d) 0,075 e) 0,99 f) 1,0
1094 Hur stor andel utgör följande. Redovisa i bråkform:
a) 50 % b) 40 % c) 25 % d) 12,5 % e) 5 % f) 2 %
1095 Skriv i decimalform:
a) 75 % b) 15,5 % c) 2,5 % d) 100 % e) 175 % f) 0,05 %
1096 Skriv som procent:
a) 12 ‰ b) 0,5 ‰ c) 125 ‰ d) 65 ppm e) 1200 ppm f) 5 ppm
1097 Skriv som decimaltal om det är lämpligt gärna i grundpotensform: a)55‰ b)1,5‰ c)0,15‰ d)5ppm e)230ppm f)0,5ppm
1098 1099
1100 1101
Hur stor del av den stora kvadraten utgör den skuggade figuren?
I den mindre kvadraten är en stor del skuggad. Hur stor är denna del av den mindre kvadraten?
Uppgifter
På en vara med priset 250 kr
lämnas det 5 % rabatt.
Hur stor är rabatten?
Vid förändrade arbetsuppgifter fick en person en löneökning på 3,5 %. Hur hög blev den nya lönen om den gamla var 27300 kr per månad?
46
©Texas Instruments 2017