Page 31 - Ma1c_1_Tal
P. 31
Nspirerande matematik 1c
Kapitel 1 Tal
1062 Hur många gällande siffror har:
a) 0,23 b) 0,068 c) 750
e) 0,05900000 f) 0,0100001 g) 1,200 ∙ 103
Uppgifter
1063 Mellan vilka gränser kan följande längder variera: a) 54 m? b) 504 m? c) 1200 m?
d) 2005
h) 1,60 ∙ 10-19?
d) 0,28 m? 1064 Du har mätt upp en sträcka som är 50 m på centimeter när. Hur bör du
redovisa resultatet för att detta ska uppfattas?
1065 En bil körs med 110 km/h. Hur långt färdas bilen på
a) 2 timmar b) 20 minuter c) 1,0 s? 1066 Ljudets fart är 340 m/s vid rumstemperatur.
a) Hur långt färdas en ljudknall på 6 sekunder?
b) Ange ljudets fart med enheten km/h.
1067 En rektangel har längden 16,2 m och bredden 8,3 m. Beräkna arean och
omkretsen av rektangeln och avrunda till korrekt antal värdesiffror. 1068 Avrunda till 3 gällande siffror:
a) 0,035646 b) 0,7812 c) 0,98551 d) 0,0489495
e) 423658 f) 321700 g) 2,7045 ∙ 10-3
1069 Avståndet till stjärnan Rigel i Orions stjärnbild är 270 pc (parsec).
En parsec är en modernare astronomisk enhet än ljusår och det gäller att 1 pc = 3,258 ljusår. Enligt ovan är 1 ljusår = 9,461 ∙ 1015 m.
a) Hur långt är det till Rigel angivet med enheten ljusår?
b) Hur långt är det till Rigel angivet med enheten meter?
c) Det ljus som du en natt kan se från Rigel skickades ut från stjärnan för länge sedan. Hur länge sedan var det?
29