Page 30 - Ma1c_1_Tal
P. 30
Nspirerande matematik 1c Kapitel 1 Tal
Exempel 12
Hur långt färdas en bil som rör sig med farten 90 km/h under en sekund? Du kan vid beräkningen utgå från att farten har noggrannheten 2 värdesiffror.
90 km/h = 90km = 90∙103m = 25 m/s Lösning: 1h 3,6∙103 s
Bilen rör sig alltså 25 m på en sekund.
Bilen rör sig 25 m.
Resultat:
1058 1059
1060 1061
Hur många gällande siffror har:
a) 57,2 b) 0,003 c) 3,410 d) 1,2 ∙ 107?
Du har mätt upp en sträcka på millimetern och längden blev 9 dm.
a) Hur bör du redovisa mätningen för att tydligt visa mätnoggrannheten? b) Hur många gällande siffror har din mätning?
Det tar 8,0 minuter för en ljusstråle att färdas från solen till jordytan.
Hur stort är avståndet mellan jorden och solen utifrån denna information?
Uppmjukningsuppgifter
Ljusets fart är 3,00 ∙ 108 m/s.
Det tar 20 minuter att köra sträckan mellan två orter med farten 90 km/h. a) Hur långt är det mellan orterna?
b) Hur lång tid skulle det ta att köra sträckan med farten 95 km/h istället?
28
©Texas Instruments 2017