Page 32 - Ma1c_1_Tal
P. 32
Nspirerande matematik 1c Kapitel 1 Tal
2.4. Självtest T2
1 2
Skriv i grundpotensform med två gällande siffror: a) 207000 b) 0,005449 c) 6000
Utan hjälpmedel
3
4 5
6
7
a) 572000 b) 0,003792 c) 2000
Skriv i grundpotensform och med det antal värdesiffror som är rimligt att redovisa utifrån det angivna värdets noggrannhet:
Använd potenslagarna för att förenkla och redovisa sedan i bråkform:
a) 32∙3−5 b) 10−2∙43 3−2 25
Beskriv vad det är för skillnad på (−5)2 och −52.
Vilket eller vilka av följande påståenden är sanna?
a)42 <43 b)52 >25 c)(−2)4 =2−4 d)52 ∙5-2 >25 ∙2-5
En mattelärare gav sin dotter en födelsedags- present och skrev på paketen det meddelande som du ser intill. Hur gammal var dottern?
Visa varför √5 är detsamma som 512.
8 9
23
Det finns 6,023 ∙ 10 kolatomer i 12,00 g kol. Vad väger en kolatom?
Med hjälpmedel
Redovisa ditt svar med enheten pg.
Du håller på att ladda hem en fil som har storleken 52 MB. I en dialogruta på datorn kan du läsa att det förväntas ta 38 minuter. Med hur många bitar per sekund sker överföringen. Du vet väl att 1 byte är 8 bitar och att prefixen kilo och mega inte har riktigt samma betydelse i datorvärden som annars.
30
©Texas Instruments 2017