Page 26 - Ma1c_1_Tal
P. 26
Nspirerande matematik 1c
Kapitel 1 Tal
1053
1054
1055
1056
Kontrollera omskrivningarna vi gjorde ovan, dvs: a) 1520 km istället för 1,52 ∙ 106 m
b) 0,25 mg istället för 2,5 ∙ 10-4 g
c) 16,5 ton istället för 1,65 ∙ 104 kg.
Uppgifter
Skriv följande tal i grundpotensform:
a) 251 b) 0,0732 c) 9750000
Skriv om följande angivelser men använd prefix istället för 10-potenser: a)4,6∙103 m b)6,2∙10-9 g c)1,3∙102 liter
På din dator kan du se filstorleken angiven både i kilobytes och i bytes.
Det märkliga är att värdena inte stämmer. För nog borde väl 254 kB vara 254000 bytes. Se bild!
d) 0,000041
1057
Nu är det emellertid så att 1 kB definieras
som 210 bytes. Detta är inte detsamma som 1000 bytes.
a) Hur mycket är 210 bytes?
b) Hur mycket är 254 kB?
c) Varför stämmer det inte med bilden?
d) Du ska skriva 1 MB som en potens med basen 2. Vilken är exponenten?
Du ska köpa en ny extern hårddisk och väljer mellan att köpa en som har kapaciteten 500 GB och en med 2 TB. Hur mycket mera kan du lagra på den större av hårddiskarna?
24
©Texas Instruments 2017