Page 73 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 73
4001 a) stapeldiagram b) ca 9300 böcker
c) Åsa Linderborgs ”Mig äger ingen” av vilken ca 1680 böcker lånades d) ca 12 %
4002 a) augusti, då den var ca 1400 kWh b) ca 17000 kWh
4003 a)ca21% b)25eller26 c)ca43%
4004 a) linjediagram b) ca 2,5 gånger fler
4005 a) 50 öre b) den minsta är 28,75 kr och den största är 34,25 kr
c) mellan 32,0 kr och 32,5 kr
d) 64 st e) 19 st f) 26 400 kr
4006 a) förbrukningen under andra och tredje kvartalen tillsammans är mindre än
den under första. Det är inte så kallt under det andra och det tredje kvartalet. Värmekostnaderna blir alltså inte så stora som under det första (eller det fjärde) kvartalet.
b) ca 42 %
c) ca 20800 kWh
4007 a) medelvärdet är 3,2, medianen är 3
b) typvärdet är 3 4008 a) 1,1388
nedre kvartil:1,0350 variationsbredd: 0,465
b) median:1,125
övre kvartil:1,2075
5. Facit – Statistik och sannolikheter
5. Facit – Statistik och sannolikheter
71