Page 71 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 71
4.2. Test Statistik och sannolikheter
1 I en gatukorsning med trafikljus räknades hur många personer som gick mot rött vid varje tillfälle det var rött. Följande resultat erhölls: 0521130741
a) Hur många personer gick i genomsnitt mot rött per tillfälle?
Utan hjälpmedel
b) Bestäm median och typvärde för materialet. 2 a) Avläs medelvärde, median,
undre och övre kvartil samt beräkna variationsbredden för det statistiska material som åskådliggörs i bilden.
4. Blandade uppgifter
b) Vad kallas diagramtypen?
3 Studera diagrammet intill som
visar omsättningen i en butik för varje månad under ett år.
a) Vad kallas diagramtypen?
b) Vilket intryck ger diagrammet
om ökningen i omsättning från
juni till december?
c) Hur stor är den procentuella
ökningen i omsättning från juni till december?
4 Du har en påse med kulor, fem röda, sju blåa och fyra gula. Du tar en kula ur
påsen. Hur stor är sannolikheten att a) kulan är blå?
b) att kulan är röd eller gul?
5 Hur stor är sannolikheten att ur en kortlek med 52 kort välja ut a) två ess?
b) två hjärter?
69