Page 74 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 74
Nspirerande matematik 1c
kväll 922 steg 4087,5 steg 3909 steg 4317 steg
Kapitel 4 Statistik och sannolikheter
4009 a) medelvärde för morgonpromenaden: 4,1 km;
för kvällspromenaden: 3,1 km b) morgon variationsbredd: 1879 steg median: 5358,5 steg undre kvartil: 4985 steg övre kvartil: 5984 steg
4010 3,5
4011 Medelåldern är nästan 35 år; 25 % är yngre än 27 år;
25 % är äldre än 40 år; medianåldern är 34 år; den yngste anställde är 17 år
och den äldste är 57 år 4012 a) medelvärdet är 33,3 år
b) undre kvartilen: 28; medianen: 30; övre kvartilen: 37 4013 a) 28,7 år b) 30,0 år c)26,0 år
Självtest S1
1
2 3 4
5
a) jan 2009 var antalet nyregistreringar 12500
b) 69000 st
medelvärdet: 22; medianen: 22
när man vill illustrera ett fåtal delar som tillsammans bildar en helhet a) 7 och den förekommer 33 gånger
b) 16,5 % a) 37 %
c) 16,5 %
b) 540000 st
72
©Texas Instruments 2017