Page 75 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 75
medelvärde: 56,6. Samtliga bestämda med One Variable Statistics c) Se histogram nedan.
4015 a) Se vänstra diagrammet nedan. Mest i juli och minst i mars.
b) Se högra diagrammet nedan.
c) 629,1 i första perioden och 671,6 i andra perioden. Den har ökat från
629,1 mm till 671,6 mm. Speciellt stor är ökningen i juni månad.
5. Facit – Statistik och sannolikheter
4014 a) Se lådagram nedan.
b)undre kvartil: 50,5; median: 54; övre kvartil: 62,5; variationsbredd: 34;
73